It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpen mit Flygt N-Technologie Flygt N-Technologie Pumpe N 3356

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Zubehör Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Verfügbar zur Miete

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste Abwasserpumpe mit N-Technologie
  • Anhaltende hohe Effizienz mit Energieeinsparungen bis zu 25%
  • Flexibles Baukastensystem
  • Robust und zuverlässig

ABWASSERPUMPEN MIT N-TECHNOLOGIE

Flygt N-Pumpen bewähren sich auch bei schwersten Anwendungsbedingungen und stehen zuverlässig an Ihrer Seite. Jede Komponente wurde mit dem Ziel nachhaltiger Effizienz konzipiert und hergestellt. Dank der patentierten N-Technologie mit innovativem Selbstreinigungskonzept liefern Flygt N-Pumpen die beste Leistung. Sie halten Energie und Instandhaltungskosten möglichst niedrig und bieten Zuverlässigkeit und zugleich Sicherheit sowie langfristig hohe Einsparungen.

Fast alle Feststoffe passieren die Schaufeln der Laufräder. Wenn ein Objekt auf die Vorderflanke einer der Schaufeln trifft, wird es auf die Form zugeschnitten, die dem Durchmesser des Einlasses entspricht.

Dank der mechanischen Selbstreinigungskonstruktion kann eine Schlammkonzentration von bis zu 8 % problemlos gefördert werden.

FLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

Die selbstreinigende Pumpe hat innovative Funktionen und ist für ein großes Anwendungsspektrum erste Wahl. Passen Sie die Hydraulik mit der modularen hydraulischen Konstruktion passgenau an Ihre Anforderungen für fast jede Anwendung an.

  • Austauschbarer Verschleißring aus Grauguss oder Hard IronTM, für verschiedene Betriebsbedingungen
  • Gehärtetes Laufrad aus Grauguss für typische Abwasseranwendungen
  • Hard Iron™-Laufrad für korrosive und abrasive Anwendungen
  • Edelstahl-Laufrad für spezielle Anwendungen, bei denen Duplex-Edelstahl erforderlich ist
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Das doppelte Gleitringdichtungssystem besteht aus zwei Sätzen Gleitringdichtungen, die unabhängig arbeiten und doppelte Sicherheit garantieren. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®
  • Bietet flexible Kühlsysteme, z. B. mit geschlossenem Kreislauf, durch Medien gekühlt oder externe Kühlung.

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz US
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz US
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz US
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 60 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
13 3/4 inch
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
13 3/4 inch
350 mm
350 mm
13 3/4 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 187.7 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 140 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 208.8 kW
140 hp - 280 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 273 A
95 A - 115 A
118 A - 273 A
Grey cast iron
Grey cast iron
202 A - 415 A
202 A - 415 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Stainless steel
Stainless steel
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Standard
Standard
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz US
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz US
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 50 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 50 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz US
N 3356 3 Phasen 8 Pole 870 60 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 60 Hz Metrisch
N 3356 3 Phasen 6 Pole 670 60 Hz US
Zubehör

Zubehör

Zubehör

Flygt-Hebesysteme, nass

  • Die Flygt Hubsysteme erleichtern das Heben von Tauchpumpen
  • Schnelle Pumpeninstallation in einem kontinuierlichen Hubvorgang
  • Die Pumpe ist auch im eingetauchten Zustand einfach zu orten
  • Die gesamte Flygt Hebeausrüstung ist geprüft und verfügt über CE-Kennzeichnungen

 

Servicewagen und Schienen, Horizontale Trockenpumpenanlage

  • Einfacher Wartungszugang für horizontal trocken installierte Pumpen, Flygt Modelle 3153-3315 
  • Schienen und Servicewagen unter jeder Pumpe
  • Der Motor und die Laufradeinheit werden vom Pumpengehäuse weggezogen
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Atomar
Energie und Strom Atomar
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Pumpen von Klärschlamm
Abwasser > Schlammhandhabung Pumpen von Klärschlamm
Rohwasseraufnahme
Potable / Drinking Water Rohwasseraufnahme
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Flygt N-Technology Pump Series Brochure - 50Hz
Flygt N Baureihe (at)

Verwandte Produkte und Dienstleistungen