It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpen mit Flygt N-Technologie Flygt N-Technologie Pumpe N 3202

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste Abwasserpumpe mit N-Technologie
  • Anhaltende hohe Effizienz mit Energieeinsparungen bis zu 25%
  • Flexibles Baukastensystem
  • Robust und zuverlässig

ABWASSERPUMPEN MIT N-TECHNOLOGIE

Flygt N-Pumpen bewähren sich auch bei schwersten Anwendungsbedingungen und stehen zuverlässig an Ihrer Seite. Jede Komponente wurde mit dem Ziel nachhaltiger Effizienz konzipiert und hergestellt. Dank der patentierten N-Technologie mit innovativem Selbstreinigungskonzept liefern Flygt N-Pumpen die beste Leistung. Sie halten die Energiekosten niedrig und reduzieren außerplanmäßige Wartungskosten. bieten Zuverlässigkeit und zugleich Sicherheit sowie langfristig hohe Einsparungen.

Fast alle Feststoffe passieren die Schaufeln der Laufräder. Wenn ein Objekt auf die Vorderflanke einer der Schaufeln trifft, wird es auf die Form zugeschnitten, die dem Durchmesser des Einlasses entspricht.

Dank der mechanischen Selbstreinigungskonstruktion kann eine Schlammkonzentration von bis zu 8 % problemlos gefördert werden.

FLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

Die selbstreinigende Pumpe hat innovative Funktionen und ist für ein großes Anwendungsspektrum erste Wahl. Passen Sie die Hydraulik mit der modularen hydraulischen Konstruktion passgenau an Ihre Anforderungen für fast jede Anwendung an.

  • Austauschbarer Verschleißring aus Grauguss oder Hard IronTM, für verschiedene Betriebsbedingungen
  • Gehärtetes Laufrad aus Grauguss für typische Abwasseranwendungen
  • Hard Iron™-Laufrad für korrosive und abrasive Anwendungen
  • Der Chopper-Ring ist für schwierige Abwasseranwendungen bestimmt, bei denen lange Fasern und Feststoffe zerkleinert werden müssen
  • Edelstahl-Laufrad für spezielle Anwendungen, bei denen Duplex-Edelstahl erforderlich ist
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Die Plug-in™-Dichtung mit dem Active Seal™-System verhindert Risiken durch unsachgemäße Installation und unvorsichtigem Umgang. All-in-One-Einheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®
  • Bietet flexible Kühlsysteme, z. B. mit geschlossenem Kreislauf, durch Medien gekühlt oder externe Kühlung.

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 60 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
4
6
4
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
4
4
6
6
6
6
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
5 7/8 inch
3 15/16 inch
11 13/16 inch
11 13/16 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
150 mm
100 mm
300 mm
300 mm
200 mm
200 mm
100 mm
100 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
49.6 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
60.3 hp
40.2 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
63 hp
30 kW - 45 kW
45 kW
22 kW - 37 kW
37 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
45 kW
30 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
47 kW
45 hp - 70 hp
70 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
35 hp - 60 hp
60 hp
50 hp - 72 hp
72 hp
33.6 kW - 52.2 kW
52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
26.1 kW - 44.7 kW
44.7 kW
37.3 kW - 53.7 kW
53.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
56 A - 82 A
82 A
44 A - 72 A
72 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
82 A
59 A - 72 A
56 A - 83 A
83 A
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
51 A - 72 A
72 A
51 A - 72 A
72 A
68 A - 90 A
90 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 50 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phase 4 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 50 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 60 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz US
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 60 Hz US
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 60 Hz US
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 HT 3 Phase 4 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
N 3202 LT 3 Phasen 6 P SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 MT 3 Phasen 6 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole 60 Hz Metrisch
N 3202 SH 3 Phase 2 Pole SmartRun 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Coal
Energy & Power Coal
Atomar
Energie und Strom Atomar
Bypass and Backup Pumping
General Industry Bypass and Backup Pumping
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Pumpen von Klärschlamm
Abwasser > Schlammhandhabung Pumpen von Klärschlamm
Rohwasseraufnahme
Potable / Drinking Water Rohwasseraufnahme
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Handelsschiffsbau
Marinetechnik Handelsschiffsbau
Tagebau
Bergbau & Abbau/Zuschlagstoffe Tagebau
Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunales Wasser und Abwasser Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Dokumente