It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt 3000-Serie Flygt N-Technologie Pumpe N 3069

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste Abwasserpumpe mit N-Technologie
  • Verbessert durch „Adaptive N“-Hydraulik
  • Anhaltende hohe Effizienz mit Energieeinsparungen bis zu 25%
  • Flexibles Baukastensystem
  • Robust und zuverlässig

ABWASSERPUMPE MIT N-TECHNOLOGIE MIT ADAPTIVEM NTM-LAUFRAD

Flygt N-Pumpen bewähren sich auch bei schwersten Anwendungsbedingungen und stehen zuverlässig an Ihrer Seite. Jede Komponente wurde mit dem Ziel nachhaltiger Effizienz konzipiert und hergestellt. Dank der patentierten N-Technologie mit innovativem Selbstreinigungskonzept liefern Flygt N-Pumpen die beste Leistung. Sie halten Energie und Instandhaltungskosten möglichst niedrig und bieten Zuverlässigkeit und zugleich Sicherheit sowie langfristig hohe Einsparungen.

Fast alle Feststoffe passieren die Schaufeln der Laufräder. Wenn ein Objekt auf die Vorderflanke einer der Schaufeln trifft, wird es auf die Form zugeschnitten, die dem Durchmesser des Einlasses entspricht.

Dank der mechanischen Selbstreinigungskonstruktion kann eine Schlammkonzentration von bis zu 8 % problemlos gefördert werden.

 

FLEXIBLES BAUKASTENSYSTEM

Die selbstreinigende Pumpe hat innovative Funktionen und ist für ein großes Anwendungsspektrum erste Wahl. Passen Sie die Hydraulik mit der modularen hydraulischen Konstruktion passgenau an Ihre Anforderungen für fast jede Anwendung an.

  • Austauschbarer Verschleißring aus zwei Materialien, Grauguss oder Hard IronTM, für verschiedene Betriebsbedingungen
  • Gehärtetes Laufrad aus Grauguss für typische Abwasseranwendungen
  • Hard Iron™-Laufrad für korrosive und abrasive Anwendungen
  • Edelstahl-Laufrad für spezielle Anwendungen, bei denen Duplex-Edelstahl erforderlich ist
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Das doppelte Gleitringdichtungssystem besteht aus zwei Sätzen Gleitringdichtungen, die unabhängig arbeiten und doppelte Sicherheit garantieren. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Das Griploc™-Dichtungssystem sichert den Abschluss der Wellen zur Verhinderung von Gummiabrieb, und es erfordert keine Sicherungsschrauben, so dass die Welle nicht beschädigt wird
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

 

Pumpensumpf (P)

 

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert. 

Tragbar (F)

 

Freistehende, semi-permanente Installation der Tauchpumpe. Freistehende Pumpe mit Anschluss an einen Abflussschlauch oder eine Druckrohrleitung in Sümpfen mit wenig Platz. 

Tragbar (S)

 

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung. 

Pumpensumpf (H)

 

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Eine Nassaufstellung erfolgt mit Aufhängung unterhalb des Abflussanschlusses. Die Pumpe wird automatisch mit der Druckrohrleitung verbunden. 

 

 

TM

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
General Information
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz US
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz US
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz US
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz Metrisch
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Outlet width
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Number of poles
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Phase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Rated power
1.7 hp
2 hp - 2.7 hp
2 hp
2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
2.3 hp - 3.2 hp
1.3 kW
1.5 kW - 2 kW
1.5 kW
1.5 kW
1.7 kW - 2.4 kW
1.7 kW - 2.4 kW
2 hp
2.4 hp - 3.2 hp
2.3 hp
2.3 hp
2.7 hp - 3.8 hp
2.7 hp - 3.8 hp
1.5 kW
1.8 kW - 2.4 kW
1.7 kW
1.7 kW
2 kW - 2.8 kW
2 kW - 2.8 kW
Rated currents
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
8.7 A
4.3 A - 5 A
9.4 A
9.4 A
3.9 A - 5.2 A
3.9 A - 5.2 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
9.4 A
4.9 A - 5.5 A
10 A
10 A
5.9 A - 8.5 A
5.9 A - 8.5 A
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz US
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz US
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 50 Hz Metrisch
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz US
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz US
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz US
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz US
N 3069 MT 1 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3069 MT 3 Phase adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 1 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 50 mm 60 Hz Metrisch
N 3069 SH 3 Phase adaptiv 2 Pole 65 mm 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Technical Brochure