It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Zubehör Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hochwertiges korrosionsbeständiges Material erhöht die Produktlebensdauer
  • Langfristige Einsparungen durch das patentierte Adaptive N-Hydraulikkonzept, das einen störungsfreien Betrieb sowie bis zu 80 % höhere Pumpleistung gewährleistet
  • bis zu 5 mal mehr Verschleißfestigkeit mit optionaler Hartgusshydraulik-Ausstattung
  • Die patentierte Dichtung Griploc™ gewährleistet Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb bei hochkorrosiven und abrasiven Anwendungen
  • Die Kompatibilität mit dem Flygt SmartRun™ bietet neben Energieeinsparungen auch eine Reduzierung von Wartungsund Störungseinsätzen

Die N3069 aus Edelstahl ist eine premium Tauchmotorpumpe, die speziell für Industrieprozesse mit hohem Chloridgehalt oder extremen pH-Werten entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Industriepumpen bietet die N3069 eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine außergewöhnliche Pumpenleistung bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad.

Diese Edelstahlpumpe wurde entwickelt, um die schwierigsten Förderaufgaben in sehr aggressiven Medien zu lösen, wie z. B. stark saure oder alkalische Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Meerwasser, organische Abfälle, Prozessflüssigkeiten und andere raue Medienanwendungen. Die Kombination aus einer Tauchmotorpumpe aus Edelstahl und dem selbstreinigenden, adaptiven Design von Flygt, ermöglicht eine kontinuierliche Förderung.

Die N3069 wurde entwickelt und hergestellt, um vielen anspruchsvollen industriellen Anwendungen gerecht zu werden wie zum Beispiel:

  • CIP-Abwasser in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Industrielles Abwasser
  • Aquakultur
  • Gerbereien
  • Brauereien

Stainless Steel N3069 - Aquaculture.jpg

Einfach zu bestellen, einfach zu installieren

Mit unserem flexiblen Installationskonzept können Sie die Installation exakt an die Bedingungen Ihrer Anwendung anpassen. Die nackte Pumpe ist immer Ihr Ausgangspunkt. Dann wählen Sie einfach aus unseren vier vordefinierten Einbausätzen (F, H, P oder S). Die Kits sind so konzipiert, dass sie jedes Modell und jede Auslassgröße abdecken und werden sorgfältig vorab geprüft, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.

Pumpensumpf (P)

 

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert. 

Tragbar (F)

 

Freistehende, semi-permanente Installation der Tauchpumpe. Freistehende Pumpe mit Anschluss an einen Abflussschlauch oder eine Druckrohrleitung in Sümpfen mit wenig Platz. 

Tragbar (S)

 

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung. 

Pumpensumpf (H)

 

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Eine Nassaufstellung erfolgt mit Aufhängung unterhalb des Abflussanschlusses. Die Pumpe wird automatisch mit der Druckrohrleitung verbunden

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Specifications
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Rating
1.5 - 2,4 kW
2 - 3,2 hP
Voltage
400V, 3 ~
400V, 3 ~
Rated Current
4.4 - 5 A
4.4 - 5A
Weight
45 kg
99 lbs
Max. Height
485 mm
19 1/8"
Max. Width
377 mm
14 7/8"
Discharge ø
DN50, DN65, DN80
2", 2,5", 3"
pH of Pumped Liquid
2 - 14
N/A
Materials Standard
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Impeller
Stainless Steel AISI 329
Stainless Steel AISI 329
Volute
Stainless Steel AISI 316
Stainless Steel AISI 316
Stator Housing
Stainless Steel AISI 316
Stainless Steel AISI 316
Shaft
Stainless Steel AISI 431
Stainless Steel AISI 431
O-Rings
NBR
NBR
Materials Optional
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Impeller
High Chromium Grey Iron ASTM A 532 IIIA
High Chromium Grey Iron ASTM 532 IIIA
Volute
Stainless Steel AISI 329
Stainless Steel AISI 329
Stator Housing
Stainless Steel AISI 329
Stainless Steel AISI 329
Shaft
N/A
N/A
O-Rings
FPM
FPM
Mechanical Face Seals Alt 1
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Inner
CSb/AI2O3
CSb/AI2O3
Outer
RSiC/RSiC
RSiC/RSiC
O-Rings
FPM
FPM
Mechanical Face Seals Alt 2
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Inner
WCCR/WCCR
WCCR/WCCR
Outer
WCCR/WCCR
WCCR/WCCR
O-Rings
N/A
N/A
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Stainless Steel N 3069 - 50Hz
Stainless Steel N 3069 - 60Hz
Zubehör

Zubehör

Zubehör

SUBCAB®-Kabel

  • Lange Lebensdauer dank besonders beständigen Materialien
  • Zuverlässige, leckagefreie Installation
  • Verhinderung der Beschädigung der Isolierung
  • Integrierte Überwachungskerne
  • Überwachungsversionen für Betrieb mit frequenzgeregelten Antrieben (VFD)
  • Zugelassen für explosionssichere und Bergbauanwendungen

Flygt Welleneinheiten

  • Präzise Toleranzen und ordnungsgemäße Wuchtung
  • Sorgfältig bearbeitete Radien
  • Haltbare und korrosionsbeständige Welle
  • Optimierter Bausatz mit Welle und Laufrad

Flygt Statoren

  • Optimale Leistung und längere Lebensdauer der Motoren
  • Erhöhter Wirkungsgrad von Pumpe und Rührwerk
  • Sicherheitsfokus
  • Optimierte Wärmeübertragung und Toleranz gegenüber hohen Betriebstemperaturen.
  • Minimiertes Kurzschlussrisiko
  • Zuverlässiger Betrieb mit frequenzgeregelten Antrieben (VFD)

Teile mit N-Technologie

  • Selbstreinigendes Laufrad
  • Schneidnut bietet Schutz für Dichtungen
  • Ausgewogenes und modulares Design
  • Hohe Energieeffizienz
  • Widerstandsfähige Materialien
  • Adaptive N-Hydraulik
  • Aufrüstsätze
  • Enge Toleranzen

Basis-Reparatursätze

  • Vereinfachte Handhabung
  • Zeitersparnisse
  • Geringere Kosten
  • Schnelle Lieferung
  • Hochwertige Teile
  • Inklusive O-Ringe

Lager

  • Sorgfältig getestet und ausgewählt
  • Richtige Schmierung
  • Schützt Lager und Schmierfett vor Schmutz und Verunreinigung
  • Einziger Anbieter mit eindeutigen Flygt-Teilenummern

Griploc™ Gleitringdichtungen

  • Hitze-, verstopfungs- und verschleißbeständig
  • Hervorragende Leckage-Prävention
  • Leicht montierbar
  • Patentierte Griploc™-Funktion
  • Active Seal™-Technologie bei ausgewählten Ausführungen
Dokumentation und Werkzeuge

Brochure

Stainless Steel N 3069 Brochure