It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

N-TECHNOLOGY PUMPEN

N-3000 SERIE

• Ausgezeichnete, verstopfungsfreie Leistung
• Selbstreinigende, verstopfungsfreie Laufräder
• Mehrflügelkonstruktionen für höchste Abwassereffizienz
• Anhaltend hohe Effizienz
• Gehärtetes Gusseisen, optional Duplex-Edelstahl und Harteisenlaufräder

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT N-TECHNOLOGY PUMPEN

DIE EINFACHE WAHL FÜR STARKES ABWASSERPUMPEN

Flygts selbstreinigende, verstopfungsfreie N-Pumpen zeichnen sich durch innovative Designs und Funktionen aus, die eine hohe nachhaltige Effizienz und den zuverlässigsten Betrieb gewährleisten. Dies macht sie zur zuverlässigsten Wahl für eine breite Palette von Abwasseranwendungen für schwierige Anwendungen wie ungeschützte Abwasser, Abwasser und Schlamm bis zu einer Feststoffkonzentration von 8 Prozent. Flygt N-Pumpen können mit Motoren von 1,3 bis 680 kW (1,5 bis 870 PS) und Förderhöhen von bis zu 100 m Förderleistungen bis zu 1.000 l / s (16.000 gpm) bewältigen.

Wählen Sie ein gehärtetes Graugusslaufrad für typische Abwasseranwendungen oder die Zerkleinererversion für Ihre schwierigsten Anwendungen mit langen Fasern und schweren Feststoffen. Hard-Iron ™ Laufräder werden für alle Anwendungen mit Sand, Splitt und anderen Schleifmitteln sowie mit Meerwasser vermischtem Abwasser empfohlen. Für spezielle Anwendungen wie hochkorrosive Abwasserumgebungen bieten wir Laufrad in rostfreier Duplexstahl.