It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Chopper-Pumpen Flygt Chopper-Pumpe F 3202

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste N-Technologie mit innovativem Chopper-Einsatzring
  • Schneidet zähe Feststoffe
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Weniger ungeplante Wartungseinsätze
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-CHOPPER-PUMPEN MIT N-TECHNOLOGIE

Die Flygt F 3202 ist mit der patentierten Flygt N-Technologie ausgestattet, die für ihre Selbstreinigungsfunktionen und einen anhaltend hohen Wirkungsgrad bekannt ist. Die Leistung der Chopper-Pumpen ist einmalig. Sie fördern alles, was durch den Abfluss kommt, von Kunststoffflaschen und Holz bis zu Bekleidung und Motorkabeln.

Die Flygt F-Pumpen sind mit der patentierten Flygt N-Laufrad ausgestattet, das sich in einem Chopper-Einsatzring dreht. Die Rotation zerkleinert alle schwierigen Feststoffe wie Faserstoffe, Textilien und anderen Schmutz in kleine, einfach zu fördernde Teile. Die erprobte Flygt F-Pumpe demonstriert bei Installationen weltweit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Kostengünstiger Betrieb 

Die Flygt F 3202 fördert harte Feststoffe und reduziert Betriebs- und Wartungskosten. Unsere energieeffizienten Chopper-Pumpen sind unter schwierigsten Bedingungen kontinuierlich in Betrieb und bieten nachhaltige Hydraulikeffizienz bei Hochleistungsanwendungen wie:

  • Anspruchsvolle Abwasseranwendungen
  • Einrichtungen der Lebensmittelindustrie
  • Zellstoff- und Papierfabriken
  • Anspruchsvolles Pumpen von Schlamm
  • Aquakultur
  • Landwirtschaftliche Einrichtungen
  • Justizvollzugsanstalten
  • Öffentliche Einrichtungen

ROBUSTE BAUWEISE FÜR LANGE LEBENSDAUER

  • Austauschbarer Chopper-Einsatzring aus Hard-Iron™-Materialien für schwierige Abwasseranwendungen, bei denen Zerkleinern erforderlich ist
  • Hard Iron™-Laufrad für Zerkleinerungsaufgaben und mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit bei schwierigen Abwasseranwendungen
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Die Plug-in™-Dichtung mit dem Active Seal™-System stellt eine bedienerfreundliche Einheit da, die Risiken durch unsachgemäße Installation und unvorsichtigem Umgang verhindert. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.
  • Flexibles Kühlsystem: Kühlsystem mit geschlossenem Kreislauf, durch Medien gekühlt oder externe Kühlung für den Umgang mit verschiedensten Situationen

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
F 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
F 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
2
4
4
6
2
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Rated power
40.2 hp - 60.3 hp
40.2 hp - 60.3 hp
29.5 hp - 49.6 hp
42.9 hp - 63 hp
30 kW - 45 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
45 hp - 70 hp
35 hp - 60 hp
33.6 kW - 52.2 kW
26.1 kW - 44.7 kW
j) Rated currents @400V
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
Standard, Premium efficiency (IE3)
51 A - 72 A
Standard, Premium efficiency (IE3)
51 A - 72 A
e) Motor efficiency class
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
F 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz US
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
F 3202 SH 3 Phase 2 Pole 50 Hz Metrisch
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
F 3202 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3202 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen