It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Chopper-Pumpen Flygt Chopper-Pumpe 3152

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Schneidet zähe Feststoffe
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

KOMPAKTE CHOPPER-PUMPE, DIE PROBLEMATISCHE FESTSTOFFE AUF ARBEITSGRÖSSE REDUZIERT

Die Flygt Chopper-Pumpe F 3152 wurde speziell für den Transport von Gülleflüssigkeit mit langfaserigen Komponenten entwickelt. Egal, ob die Anforderungen für Pumpen einfach oder anspruchsvoll sind - Xylem bietet Ihnen stets das richtige Modell für Ihre Ansprüche!

Die Flygt Pumpe F 3152 wurde mit besonders kraftvollen, aber durchlässigen Laufrädern ausgestattet. Damit bietet sie ein hervorragendes Zuverlässigkeitsniveau und erübrigt lästige und kostspielige Ausfälle. Gleichzeitig sind die F-Pumpen für umfangreiche Anwendungsgebiete geeignet, angepasst an Durchflussmengen und Förderdruck.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Wellen aus Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Reibungskupplung schützt die Pumpe, wenn harte Feststoffe hineingelangen
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit; diese Dichtungen sind aus Wolframkarbid (WCCR) erhältlich.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
F 3152 HT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
F 3152 HT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
h) Phase
3
3~
3~
3
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
1
3
1~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
150 mm
150 mm
3 15/16 inch
3 15/16 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
5 7/8 inch
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
i) Rated power
12 hp - 18.1 hp
10 hp - 18.1 hp
12 hp
9 kW - 13.5 kW
7.5 kW - 13.5 kW
8.8 kW
16 hp
20 hp
16 hp
20 hp
14 hp
11.9 kW
14.9 kW
11.9 kW
14.9 kW
10.4 kW
j) Rated currents @400V
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
20 A - 29 A
16 A - 29 A
19 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
62 A
32 A
62 A
30 A
21 A
a) Impeller material
Spherodial graphite cast iron
Standard
Standard
Spherodial graphite cast iron
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
F 3152 HT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 1 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
F 3152 HT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 1 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
F 3152 LT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.