It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3501

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-KANALLAUFRADPUMPEN

Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Laufrädern haben sich über die Jahre bewährt und wurden zur Förderung unterschiedlicher Medientypen konstruiert.

Das C 3501 Dreikanallaufrad wird aus Gusseisen oder Duplex-Edelstahl gefertigt und bietet eine exzellente Durchlassfähigkeit, die das Verstopfungsrisiko im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

• Der kurze Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
• Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
• Martensitische Edelstahl-Wellen ermöglichen maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
• Optionale Duplex-Edelstahlwelle mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
• Mit doppeltem Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC), je nach der Beschaffenheit der Fördermedien..•
Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 8 P 830 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 8 P 830 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 inch
19 11/16 inch
19 11/16 inch
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
53.6 hp - 80.5 hp
53.6 hp - 134.1 hp
121 hp - 228 hp
201.2 hp - 368.8 hp
40 kW - 60 kW
40 kW - 100 kW
90 kW - 170 kW
150 kW - 275 kW
60 hp - 130 hp
90 hp - 215 hp
170 hp - 325 hp
44.7 kW - 96.9 kW
67.1 kW - 160.3 kW
126.8 kW - 242.4 kW
j) Rated currents @400V
113 A - 177 A
99 A - 256 A
216 A - 380 A
300 A - 550 A
113 A - 177 A
99 A - 256 A
216 A - 380 A
300 A - 550 A
274 A - 520 A
274 A - 520 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 8 P 830 50 Hz US
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 8 P 830 50 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz US
C 3501 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz Metrisch
C 3501 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Atomar
Energie und Strom Atomar
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Brochure

Flygt C Pumpen 3068-3800 (at)

Verwandte Produkte und Dienstleistungen