It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3400

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ABWASSER-KANALLAUFRADPUMPEN

Die klassischen C-Pumpen mit geschlossenen Laufrädern haben sich über die Jahre bewährt und wurden zur Förderung unterschiedlicher Medientypen konstruiert.

Das C 3400 Dreikanallaufrad wird aus Gusseisen oder Duplex-Edelstahl gefertigt und bietet eine exzellente Durchlassfähigkeit, die das Verstopfungsrisiko im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Der kurze Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Optionale Duplex-Edelstahlwelle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Trockenaufstellung (Z)

Dry Installation (Z)

Horizontale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung. ​

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 8 P 830 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 6 P 630 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 8 P 830 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 8 P 830 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 8 P 830 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
12
8
6
10
12
8
6
14
12
10
8
6
14
12
10
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
15 3/4 inch
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
15 3/4 inch
i) Rated power
53.6 hp - 121 hp
40.2 hp - 80.5 hp
121 hp - 214.6 hp
241.4 hp - 415.7 hp
40 kW - 90 kW
30 kW - 60 kW
90 kW - 160 kW
180 kW - 310 kW
60 hp
60 hp - 120 hp
90 hp - 185 hp
250 hp - 400 hp
525 hp
44.7 kW
44.7 kW - 89.5 kW
67.1 kW - 138 kW
138 kW - 309.5 kW
302 kW - 391.5 kW
405 hp - 525 hp
j) Rated currents @400V
88 A - 222 A
77 A - 157 A
187 A - 320 A
345 A - 590 A
88 A - 222 A
77 A - 157 A
187 A - 320 A
345 A - 590 A
156 A - 505 A
61 A - 99 A
156 A - 505 A
92 A - 117 A
92 A - 117 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 8 P 830 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 6 P 630 50 Hz US
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 8 P 830 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 50 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 8 P 830 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz US
C 3400 3 Phasen 14 Pole 1430 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 12 Pole 1230 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 10 P 1030 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 8 P 830 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz Metrisch
C 3400 3 Phasen 6 P 630 60 Hz US
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Energie und Strom Atomar
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Brochure

Flygt C Pumpen 3068-3800 (at)

Verwandte Produkte und Dienstleistungen