It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Kanallaufradpumpen Flygt Kanallaufradpumpe C 3300

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hohe Effizienz
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Exzellenter Durchflussfähigkeit
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

KANALLAUFRADPUMPEN AUS EDELSTAHL FÜR KORROSIVE MEDIEN

Die Flygt C 3300 fördert korrosive Medien kommunaler und industrieller Kläranlagen in diesen Branchen:

  • Chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Textilindustrie

Die Pumpe Flygt C 3300 ist aus Edelstahl AISI 329 gefertigt und deshalb absolut zuverlässig. Sie ist mit einem Zweifachschaufellaufrad mit exzellenter Durchflussfähigkeit ausgestattet, das das Risiko von Verstopfungen im Laufradkanal reduziert. Die kleine Lücke zwischen den austauschbaren Verschleißringen gewährleistet eine hohe Effizienz.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Das Pumpenmaterial ist für Flüssigkeiten mit pH-Werten zwischen 2 und 14 geeignet
  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Wellen aus Duplex-Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich aus Silizium-Karbid (SiC) für korrosive Pumpmedien.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Tragbar (S)

Portable (S)

Installation einer tragbaren Tauchpumpe. Tragbare Pumpe mit Schlauchkupplung oder Flansch zum Anschluss an die Druckrohrleitung.

Vertikale Trockenaufstellung (T)

Dry Installation vertical (T)

Vertikale, permanente Trockenaufstellung der Pumpe. Die Tauchpumpe wird in einem Trockenschacht aufgestellt, mit Anschluss an Ansaug- und Druckrohrleitung.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
i) Rated power
53.6 hp - 72.4 hp
59 hp
40 kW - 54 kW
44 kW
60 hp - 88 hp
75 hp
44.7 kW - 65.6 kW
55.9 kW
j) Rated currents @400V
78 A - 100 A
82 A
78 A - 100 A
82 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz US
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 50 Hz Metrisch
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz US
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz US
C 3300 HT 3 Phase 4 Pole 60 Hz Metrisch
C 3300 MT 3 Phasen 6 P 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Energie und Strom Atomar
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente

Flygt C-pumps 3068-3800

Brochure

Flygt C Pumpen 3068-3800 (at)

Verwandte Produkte und Dienstleistungen