It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumpen P 7101

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Hydraulik mit N-Technologie
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Aluminium-Bronze-Propeller
  • Robust und zuverlässig

PROPELLERPUMPE MIT N-TECHNOLOGIE

Die Pumpe P 7101 bietet dank unserer bewährten und einzigartigen N-Technologie mit rückwärts gebogenen Propellerflügelkanten und einer Entlastungsrille im Verschleißringbereich ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Mit der patentierten N-Technologie beugt diese selbstreinigende Pumpe außerplanmäßigen Unterbrechungen vor und senkt dank ihrer nachhaltig hohen Effizienz die Energiekosten.

Die Pumpe ist einfach zu installieren, ohne Probleme bei der Montage oder bei der Wellenausrichtung. Die Tauchpumpe P 7101 von Flygt kann innerhalb von Minuten in ihrem 1200-mm-Schacht montiert werden. Dank unseres intelligenten Installationskonzepts ist sie für Wartungsmaßnahmen außerdem mühelos anzuheben. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Aluminium-Bronze-Propeller für den normalen Einsatz in den meisten Anwendungen.
  • Optionaler Edelstahl-Propeller für Anwendungen, die als Material Edelstahl erfordern.
  • Selbstreinigende Leitradschaufeln sind für den Gebrauch in kontaminiertem Wasser optimiert.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

Schacht (L)

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

Metrisch
US
 
 
Pump
P 7101 3 Phasen 14 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 12 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 8 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 14 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 12 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 8 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 14 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 10 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 14 Pole 60 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 10 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
1
1
1
8
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
h) Phase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 mm
i) Rated power
93.9 hp - 121 hp
147.5 hp - 214.6 hp
254.8 hp - 308.4 hp
482.8 hp
70 kW - 90 kW
110 kW - 160 kW
190 kW - 230 kW
360 kW
185 hp
120 hp - 310 hp
480 hp
137.9 kW
89.5 kW - 231.2 kW
357.9 kW
j) Rated currents @400V
200 A - 232 A
273 A - 395 A
415 A - 475 A
685 A
200 A - 232 A
273 A - 395 A
415 A - 475 A
685 A
355 A
234 A - 560 A
710 A
355 A
234 A - 560 A
710 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
b) Impeller material option 1
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
Aluminium bronze
e) Motor efficiency class
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Leistungskurven

Leistungskurven

Metrisch
US
P 7101 3 Phasen 14 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 12 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 8 Pole 50 Hz US
P 7101 3 Phasen 14 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 12 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 8 Pole 50 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 14 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 10 Pole 60 Hz US
P 7101 3 Phasen 14 Pole 60 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
P 7101 3 Phasen 10 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Brochure

Flygt Propellerpumpen (at).pdf

Verwandte Produkte und Dienstleistungen