It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Propellerpumpen P 7076

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Installation
  • Robust und zuverlässig

PROPELLERPUMPE

Die Pumpe P 7076 ist eine kosteneffiziente Lösung für das gegebene Durchflussvolumen. Dies gewährleistet der einteilig gegossene Propeller, der aus Grauguss gefertigt ist. Die Pumpe ist einfach zu installieren, ohne Probleme bei der Montage oder bei der Wellenausrichtung. Die Tauchpumpe P 7076 von Flygt kann innerhalb von Minuten in ihrem 1000-mm-Schacht montiert werden. Dank unseres intelligenten Installationskonzepts ist sie für Wartungsmaßnahmen außerdem mühelos anzuheben.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Optionale Duplex-Edelstahlwelle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

Schacht (L)

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
P 7076 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7076 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7076 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7076 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
10
10
12
12
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
49.6 hp - 73.8 hp
37 kW - 55 kW
40 hp - 65 hp
29.8 kW - 48.5 kW
j) Rated currents @400V
104 A - 137 A
104 A - 137 A
152 A - 238 A
152 A - 238 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
P 7076 3 Phasen 10 Pole 50 Hz US
P 7076 3 Phasen 10 Pole 50 Hz Metrisch
P 7076 3 Phasen 12 Pole 60 Hz US
P 7076 3 Phasen 12 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Atomar
Energie und Strom Atomar
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Atomar
Energie und Strom Atomar
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Brochure

Flygt Propellerpumpen (at).pdf

Verwandte Produkte und Dienstleistungen