It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Slimline-Propellerpumpen P 7035

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Modernste Propellerpumpe mit N-Technologie
  • Kompakte, schlanke Konstruktion
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Propeller aus Duplex-Edelstahl
  • Robust und zuverlässig

PROPELLERPUMPE MIT N-TECHNOLOGIE

Schlanke Propellerpumpen sind hervorragend geeignet, wenn es um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit geht. Da sie mit unserer patentierten N-Technologie ausgerüstet sind, beugen diese selbstreinigenden Pumpen ungeplanten Unterbrechungen vor und senken dank ihrer nachhaltig hohen Effizienz die Energiekosten.

KOMPAKTE, SCHLANKE KONSTRUKTION

Dank des schlanken Profils der Flygt Propellerpumpen können sie in kleineren Steigrohren montiert werden. Da Breite der Pumpstation durch den Durchmesser des Steigrohrs bestimmt wird, kann so die Grundfläche der Pumpenstation verringert werden. Je kleiner die Station ist, desto geringer sind die Kosten für Erdarbeiten, Material und Personal. Trotz ihrer schlanken Abmessungen bieten diese Pumpen den gleichen hohen Grad an Zuverlässigkeit und überragender Leistungsfähigkeit wie unsere anderen Pumpenlösungen.

  • Kompaktes Design – passt in ein 550-mm- oder 600-mm-Abflussrohr.
  • Reduzierte Grundfläche der Pumpenstation – meistens bis zu 15%.
  • Optimierte Druckverteilung – sichert eine hohe Effizienz des Propellers und reduziert dabei Verluste bei der Durchflusstrennung.
  • Verbesserte Propellerkonstruktion – verbesserte Druckprofile für hohe Effizienz und gute Kavitationseigenschaften.

Schacht (L)

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
P 7035 3 Phasen 4 Pole 50 Hz US
P 7035 3 Phasen 4 Pole 50 Hz Metrisch
P 7035 3 Phasen 4 Pole 60 Hz US
P 7035 3 Phasen 4 Pole 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
53.6 hp - 101 hp
40 kW - 75 kW
90 hp - 150 hp
67.1 kW - 111.9 kW
j) Rated currents @400V
79 A - 141 A
79 A - 141 A
a) Impeller material
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
P 7035 3 Phasen 4 Pole 50 Hz US
P 7035 3 Phasen 4 Pole 50 Hz Metrisch
P 7035 3 Phasen 4 Pole 60 Hz US
P 7035 3 Phasen 4 Pole 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Brochure

Flygt Propellerpumpen (at).pdf

Verwandte Produkte und Dienstleistungen