It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrschachtpumpen N/L 3300

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Installation
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig 

SCHRAUBENRADPUMPE ZUR SCHACHTINSTALLATION

Die Pumpe L 3300 ist eine Rohrschachtpumpe, die in einem 800-mm-Schacht installiert werden kann. Dieser Pumpentyp ermöglicht große Fördermengen oberhalb der für Propellerpumpen üblichen Förderhöhe. Rohrschachtpumpen werden im Übergangsbereich zwischen Kreiselpumpen und Propellerpumpen verwendet.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Wellen aus Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit; diese Dichtungen sind aus Wolframkarbid (WCCR) erhältlich.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

Schacht (L)

 

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump 50Hz
L 3300 LT 3 Phasen 8 P
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
PumpName
L 3300 LT 3~ 8p
NL 3300 LT 3~ 6p
NL 3300 LT 3~ 8p
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Rated Speed
730
975
730
i) Rated power
37
44
27
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Suction Flange Diameter
470
418
418
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Rated Voltage
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 220, 230, 380, 380, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
190, 200, 380, 400, 400, 415, 440, 500, 550, 660, 690
j) Rated currents @400V
77 A
82 A
56 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
i) Rated power
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3300 LT 3 Phasen 8 P
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz US
f) Frequency[60 Hz]
60
60
60
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter[60 Hz]
1
1
1
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60 Hz]
6
8
6
8
6
8
6
8
h) Phase[60 Hz]
3
3
3
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60 Hz]
875
1170
875
i) Rated power[60 Hz]
44.7
55.9
44.7
34 kW - 44 kW
27 kW - 37 kW
44.7 kW - 55.9 kW
33.6 kW - 44.7 kW
60 hp - 75 hp
45 hp - 60 hp
45.6 hp - 59 hp
36.2 hp - 49.6 hp
Suction Flange Diameter[60 Hz]
435
384
418
a) Impeller material[60 Hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Rated Voltage[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
200, 208, 220, 260, 380, 440, 440, 460, 460, 480, 575, 600
220, 230, 380, 440, 460, 480, 575, 600
j) Rated currents @400V[60 Hz]
165 A
189 A
165 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
61 A - 159 A
61 A - 159 A
65 A - 82 A
56 A - 77 A
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
L 3300 LT 3 Phasen 8 P
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 60 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 6 Pole 50 Hz US
NL 3300 LT 3 Phasen 8 Pole 50 Hz US
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen