It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrschachtpumpen N/L 3127

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Installation
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig 

ROHRSCHACHTPUMPE ZUR SCHACHTINSTALLATION

Die Pumpe L 3127 ist eine Rohrschachtpumpe, die in einem 500-mm-Schacht installiert werden kann. Dieser Pumpentyp ermöglicht große Fördermengen oberhalb der für Propellerpumpen üblichen Förderhöhe. Rohrschachtpumpen werden im Übergangsbereich zwischen Kreiselpumpen und Propellerpumpen verwendet.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Griplock™ Dichtungs-System. Sicherer Abschluss der Wellen zur Verhinderung von Gummiabrieb und keine zusätzlichen Sicherungsschrauben für minimale Wellenbeschädigungen.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Schacht (L)

 

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump 50Hz
L 3127 LT 3 Phasen 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen 4 Pole
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole
L 3127 LT 1 Phase 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz US
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz US
f) Frequency
50
50
50
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
PumpName
L 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ 4p
NL 3127 LT 3~ Adaptive 4p
d) Discharge outlet diameter
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles
4
4
4
4
h) Phase
3
3
3
3~
3~
3~
3~
Rated Speed
1440
1440
1450
i) Rated power
7.5
7.5
5.9
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
Suction Flange Diameter
194
220
212
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Rated Voltage
230, 400, 400, 415
230, 380, 400, 400, 415, 440, 690
190, 200, 200, 208, 220, 230, 346, 350, 380, 380, 400, 400, 400, 400, 415, 440, 500, 660, 690
j) Rated currents @400V
15 A
15 A
12 A
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
f) Frequency
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
i) Rated power
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
a) Impeller material
j) Rated currents @400V
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Motor efficiency class
 
 
Pump 60Hz
L 3127 LT 3 Phasen 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen 4 Pole
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole
L 3127 LT 1 Phase 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz US
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz US
f) Frequency[60 Hz]
60
60
60
60
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
d) Discharge outlet diameter[60 Hz]
1
1
1
1
0 mm
0 mm
0 inch
0 inch
g) Number of poles[60 Hz]
4
4
4
4
h) Phase[60 Hz]
3
3
3
1
3~
3~
3~
3~
Rated Speed[60 Hz]
1740
1740
1740
1740
i) Rated power[60 Hz]
7.5
7.5
7.5
5.6
4.7 kW - 5.9 kW
5.6 kW - 7.5 kW
7.5 hp - 10 hp
6.3 hp - 7.9 hp
Suction Flange Diameter[60 Hz]
175
204
174
150
a) Impeller material[60 Hz]
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Rated Voltage[60 Hz]
200, 208, 220, 220, 230, 230, 260, 380, 380, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 600, 660
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
200, 208, 220, 220, 220, 230, 230, 230, 240, 260, 380, 380, 400, 400, 440, 440, 440, 460, 460, 460, 575, 575, 600
220, 230, 240
j) Rated currents @400V[60 Hz]
25 A
25 A
25 A
30 A
10 A - 13 A
11 A - 15 A
11 A - 15 A
10 A - 13 A
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
L 3127 LT 3 Phasen 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen 4 Pole
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole
L 3127 LT 1 Phase 4 P
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz Metrisch
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 60 Hz US
NL 3127 LT 3 Phasen Adaptiv 4 Pole 50 Hz US
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen