It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrschachtpumpen L 3356

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Installation
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig

ROHRSCHACHTPUMPE ZUR SCHACHTINSTALLATION

Die Pumpe L 3356 ist eine Rohrschachtpumpe, die in einem 800-mm-Schacht installiert werden kann. Dieser Pumpentyp ermöglicht große Fördermengen oberhalb der für Propellerpumpen üblichen Förderhöhe. Rohrschachtpumpen werden im Übergangsbereich zwischen Kreiselpumpen und Propellerpumpen verwendet. Mit Dreifachschaufellaufrad aus Graugusseisen oder Duplex-Edelstahl. Schnelle und einfache Installation.

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Wellen aus martensitischem Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Optionale Duplex-Edelstahlwelle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC) je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
  • Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®.

Schacht (L)

 

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
L 3356 3 Phasen 8 P 820 50 Hz US
L 3356 3 Phasen 6 P 620 50 Hz US
L 3356 3 Phasen 8 P 820 50 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 50 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 8 P 820 60 Hz US
L 3356 3 Phasen 8 P 820 60 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 60 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 60 Hz US
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
8
6
8
6
8
8
6
6
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
0 mm
0 mm
0 inch
i) Rated power
60.3 hp - 73.8 hp
77.8 hp - 214.6 hp
45 kW - 55 kW
58 kW - 160 kW
70 hp - 135 hp
52.2 kW - 100.7 kW
104.4 kW - 231.2 kW
140 hp - 310 hp
j) Rated currents @400V
95 A - 115 A
118 A - 310 A
95 A - 115 A
118 A - 310 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
b) Impeller material option 1
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
Stainless steel
e) Motor efficiency class
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard
Standard
Standard, Premium efficiency (IE3)
Standard, Premium efficiency (IE3)
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
L 3356 3 Phasen 8 P 820 50 Hz US
L 3356 3 Phasen 6 P 620 50 Hz US
L 3356 3 Phasen 8 P 820 50 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 50 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 8 P 820 60 Hz US
L 3356 3 Phasen 8 P 820 60 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 60 Hz Metrisch
L 3356 3 Phasen 6 P 620 60 Hz US
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Atomar
Energie und Strom Atomar
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen