It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrschachtpumpen L 3201

Überblick Spezifikationen Leistungskurven Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Installation
  • Motoren mit hoher Leistungsdichte
  • Robust und zuverlässig 

Die Pumpe L 3201 ist eine Rohrschachtpumpe, die in einem 800-mm-Schacht installiert werden kann. Dieser Pumpentyp ermöglicht große Fördermengen oberhalb der für Propellerpumpen üblichen Förderhöhe. Rohrschachtpumpen werden im Übergangsbereich zwischen Kreiselpumpen und Propellerpumpen verwendet. 

ROBUSTES UND VERLÄSSLICHES DESIGN

  • Kurzer Wellenüberhang minimiert den Ausschlag der Laufradwelle und erhöht die Lebensdauer von Dichtungen und Lager
  • Wellen aus Edelstahl sorgen für maximale Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Motor speziell für Tauchfähigkeit entworfen. Die Hitze wird auf den Statorkern konzentriert, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.
  • Gusseisen. Widerstandsfähig mit langer Lebensdauer.
  • Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit; diese Dichtungen sind aus Wolframkarbid (WCCR) erhältlich.
  • Speziell für die Abwasserbehandlung entworfenes Motorkabel SUBCAB®

Schacht (L)

 

Column (L)

Semi-permanente, tauchfähige Installation im Schachtrohr. Nassaufstellung der Pumpe im Abflussrohr, automatisch mit Flansch abgedichtet.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
 
 
Pump
L 3201 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
L 3201 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
L 3201 LT 3 Phasen 8 P 60 Hz US
L 3201 LT 3 Phasen 8 P 60 Hz Metrisch
f) Frequency
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Number of poles
6
6
8
8
h) Phase
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
0 inch
0 mm
0 inch
0 mm
i) Rated power
29.5 hp
22 kW
30 hp
22.4 kW
j) Rated currents @400V
49 A
49 A
83 A
83 A
a) Impeller material
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
e) Motor efficiency class
Leistungskurven

Leistungskurven

50 Hz
60 Hz
Metrisch
US
L 3201 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz US
L 3201 LT 3 Phasen 6 P 50 Hz Metrisch
L 3201 LT 3 Phasen 8 P 60 Hz US
L 3201 LT 3 Phasen 8 P 60 Hz Metrisch
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Energie und Strom Atomar
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen