CD-Serie

Hohes Fassungsvolumen, Mittlere Förderhöhe, Enorme Feststoffbewältigung

• Durchfluss: 0 – 3750 m³/h

• Förderhöhe: 29 – 85 m

OPTIONEN BEINHALTEN:

  • Das 316er oder CD4MCu Edelstahlgehäuse ist sowohl für hohe, als auch niedrige PH-Werte geeignet

  • Geländegängige Anhängerbauweise oder rutschsichere Verankerung, beide mit eingebauten Kraftstofftanks, die einen Über-Nacht-Betrieb gewährleisten

  • Geräuschdämpfendes Gehäuse (Hush-Pac)

  • Hush-Pac verfügbar bei folgenden Modellen: 80D, 100M, 103M, 140M, 150M, 150L, 160M, 180M, 225M, 250M, 300M, DPC300, 400M, 500M

 

 

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.