It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vertikale mehrstufige Pumpen e-SV

Überblick Spezifikationen Technical Drawings Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Ausgewuchtete Gleitringdichtungen, austauschbar ohne Demontage der Pumpe (für 10-15-22 SV > = 5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
  • Das Design mit Rundringdichtungen erlaubt eine einfache Demontage der äußeren Hülse.
  • Unverankerte, zur Selbsteinstellung austauschbare Diffusorverschleißringe (PPS glasfaserverstärktes Technopolymer für chemisch korrosive, mechanisch aggressive und sehr heiße Flüssigkeiten)
  • Verringerter Axialschub des Laufrads für eine höhere Lebensdauer des Motors (17.500 h)
  • Stabiles Zwischen-Buchsenlager (Wolframkarbid und Siliziumkarbid) zur Verbesserung der Lebensdauer und der Belastbarkeit bei Hochleistungsanwendungen, wie der Kesselspeisung
  • Optional sind auf Anfrage hitzebeständige Dichtungen (max. 180 °C) mit niedriger Haltedruckhöhe (NPSH), als Hochdruckausführung (bis 40 bar) und passivierte und elektropolierte Ausführungen erhältlich.

Außerdem zeichnen sich die e-SV-Pumpen durch die einzigartige Integration von Kontroll- und Diagnoseeinheiten aus, wie dem i-Alert™ Erschütterungsschutz und Trockenlaufsensor. Der i-Alert™ und der Trockenlaufsensor sind als Zusatzausrüstung für alle Modelle erhältlich.

e-SV vertikale mehrstufige Pumpe aus Edelstahl

Die vertikale mehrstufige Pumpe Lowara e-SV ist eine höchst zuverlässige und technologisch fortschrittliche Mehrzweckpumpe. Sie ist in der Lage, die Bedürfnisse einer Vielzahl von Anwendern zu erfüllen, und es sind viele verschiedene Konstruktionsdesigns verfügbar. Die Serie e-SV bietet Modelle in elf Größen mit 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/Std. Nennkapazität.
Alle Pumpen ≥ 1,5 kW sind mit IE3-Standardmotoren ausgestattet.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
E-SV
Delivery
up to 160 m³/h
Head
up to 330 m
Power supply
both single and three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0.37 kW up to 55 kW
Maximum operating pressure
40 bar
Temperature of pumped liquid
from -30°C to 120°C (high temperature version up to 180°C available)
Technologie

Technical Drawings

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren

Technical Brochure