It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Inline-Pumpen

Zeige 1 - 3 von 3

e-LNE Einstufige Kreiselpumpen

  • Fördermenge bis: 900 m³/h
  • Förderhöhe bis: 90 m
  • Leistung: 1,1 kW – 37 kW (2-polig), 0,25 kW – 90 kW (4-polig)
  • Betriebsdruck:...

e-LNT – Zwillingsinlinepumpen

  • Fördermenge bis: 800 m³/h
  • Förderhöhe bis: 100 m
  • Leistung: 1,1 kW – 37 kW (2-polig), 0,25 kW – 37 kW...

e-SM Smart Pump Reihe

  • Spannung: 208 bis 240V
  • Leistung: bis zu 1,5 kW
  • Maximale Pumpen: bis zu 3 Einheiten
  • Stromversorgung: einphasig 50/60 Hz
  • Kommunikation: BACnet- und...