It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des Fördermediums: von -40 °C zu 180 °C

Spiralgehäusepumpe nach ISO 2858 and ISO 5199

Einstufige horizontale Spiralgehäusepumpe entsprechend den internationalen Normen ISO 2858 /EN 22858, ISO 5199/EN 25199, ISO 3099, ISO 3661

 

 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
Vogel-Serie LSN
Delivery
up to 450 m³/h
Head
up to 150 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -40°C to 180°C
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren

Brochures

Manuals