It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vogel Series LSB Chemiepumpe in Blockausführung

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des Fördermediums: von -40 °C zu 140 °C

Einstufige horizontale Spiralgehäusepumpen in Blockbauweise auf Basis der Hydrauliken nach ISO 2558 mit direkt angebautem IEC Norm-Motor.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
Vogel-Serie LSB
Delivery
up to 450 m³/h
Head
up to 150 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -40 °C to 140 °C
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Staubunterdrückung und Brandbekämpfung
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren

Lowara LSB Blockpumpen (at)

Brochures

LSB (en)

Manuals

LSB (de en fr)