It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge: bis zu 4.600 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 100 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: LS bis 16 bar, LC bis 25 bar
  • Temperatur des Fördermediums: bis zu 180 °C

Spiralgehäusepumpen nach ISO 5199

Horizontale einstufige Spiralgehäusepumpe mit geschlossenem Laufrad und ölgeschmiertem Lagerträger. Prozessbauweise, dadurch einfache Demontage des Laufrades und des Lagerträgers ohne Abbau des Pumpengehäuses und Motors
(Ausbaukupplung erforderlich). Saugstutzen axial, Druckstutzen radial nach oben (optional horizontal möglich). Antrieb durch Elektromotor und elastische Kupplung auf gemeinsamen Fundamentrahmen.

 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
LS, LC
Delivery
up to 4,600 m³/h
Head
up to 100 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Maximum operating pressure
25 bar
Temperature of pumped liquid
from -10 °C to 180 °C
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Brochures

Manuals