It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rohrgehäuse-/Langwellen-/Prozesspumpen

Zeige 1 - 4 von 4

Vertikale Säulenpumpe

Baureihe Flygt A-C

  • Förderraten bis zu 91.000 m³/h
  • Förderhöhe bis zu 180 m
  • 32-Zoll- bis 156-Zoll-Auslass (813 bis 3962 mm)
  • Modelle mit halb geschlossenem Laufrad: WCAX,...

Vertikale, mehrstufige Langwellenpumpe

MPVS Schachtpumpe

  • Fördermenge: bis zu 340 m3/h
  • Förderhöhe: bis zu 500 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 55 bar
  • Temperatur: bis zu...

Vertikale, mehrstufige Langwellenpumpe

PT Schachtpumpe

  • Fördermenge: bis zu 2000 m3/h
  • Förderhöhe: bis zu 300 m
  • Maximaler Betriebsdruck: 45 bar
  • Temperatur des Fördermediums: bis zu 100°C

Vertikale Chemie Prozesspumpe

Vogel Series ICV

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des...