It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem-Pumpentypen

Xylem ist weltweiter Marktführer für widerstandsfähige, mobile und zuverlässige Pumpenlösungen für den Einsatz auf zahlreichen Anwendungsgebieten. Unsere breite Produktpalette, kombiniert mit unseren umfangreichen Erfahrungswerten aus der Anwendung, garantiert eine geeignete Lösung, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Tauchpumpen
Tauchpumpen

Tauchfähige Pumpen bewältigen alles von der kleinen bis zu großen Herausforderung.

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt
Kreiselpumpen mit axialem Eintritt

Unübertroffenes Angebot an axialen Saugpumpen aus Gusseisen oder Edelstahl.

Mehrstufen-Pumpen
Mehrstufen-Pumpen

Vertikale und horizontale mehrstufige Pumpen aus Edelstahl oder Gusseisen.

Selbstansaugende Pumpen
Selbstansaugende Pumpen

Geeignet zum Pumpen von Flüssigkeiten mit gelösten Gasen.

Inline-Pumpen
Inline-Pumpen

Kompakte Stellfläche für Ein- und Zweikanal-Inline-Pumpen mit oder ohne Frequenzumrichter

Nassläufer-Umwälzpumpen
Nassläufer-Umwälzpumpen

Hocheffiziente Nassläufer-Umwälzpumpen für Klimasysteme und Warmwasser.

Positive Displacement Pumps
Positive Displacement Pumps

Designed to provide trouble-free operation in all challenging sludge pumping applications.

Rohrgehäuse-/Langwellen-/Topfpumpen
Rohrgehäuse-/Langwellen-/Topfpumpen

Custom designed for the highest efficiency and maximum reliability.

Schlammpumpen
Schlammpumpen

Schlammpumpen fördern den Transport der aggressivster Feststoffe.