It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

SuperSwitch™ Schwimmerschalter

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Der quecksilberfreie SuperSwitch ist jetzt mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet und für härteste Anwendungen ausgelegt. Die Konstruktion beinhaltet eine meerwasserfeste 14 Maß-"Sperrleitung", größere Schwimmer für erhöhten Auftrieb, eine abnehmbare Basis für einfache Wartung und eine Schnappschalterkonstruktion für Pumpen mit bis zu 20 Ampere.

37ASuperSwitch™ Schwimmerschalter
 
Abmessungen (L x B x H) 127 x 51 x 51 mm (5 x 2 x 2 Zoll)
37FASuperSwitch™ mit Sicherungshalter
 
Abmessungen (L x B x H) 127 x 51 x 51 mm (5 x 2 x 2 Zoll)

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge