It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rule-A-Matic® Plus™ Schwimmerschalter

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Der Rule-A-Matic Plus Schwimmschalter ist robust und verfügt über eine starke, voll integrierte, stoßfeste Abdeckung, die vor Schmutz und Verstopfungen schützt. Er verfügt über einen 14-Gauge-Draht mit hoher Abriebfestigkeit und eine integrierte Testfunktion. Entwickelt für Pumpen mit bis zu 20 Ampere. Sowohl 40A als auch 40FA haben jetzt eine 2-jährige Garantie.

Spannung12, 24 oder 32 (VDC)
Stromaufnahme20 (Ampere)
Abmessungen (L x B x H) 124 x 64 x 70 mm (4 7/8 x 2 1/2 x 2 3/4 Zoll)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente