It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rule-A-Matic® Schwimmerschalter

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Jahr für Jahr ist der Rule-A-Matic der Schalter der Wahl für Bootsfahrer auf der ganzen Welt. Unser neuestes Design umfasst jetzt eine abnehmbare Basis für einfache Reinigung und Wartung, einen quecksilberfreien Schnappschalter, der auf über eine Million Zyklen getestet wurde, und "verschlossene" Kabel in Marinequalität. Entwickelt für Pumpen mit bis zu 14 Ampere. Die Modelle 35A und 35FA haben jetzt eine 2-jährige Garantie.

35ARule-A-Matic® Schwimmerschalter
 
Abmessungen (L x B x H) 114 x 38 x 51 mm (4 1/2 x 1 1/2 x 2 Zoll)
35FARule-A-Matic® mit Sicherungshalter
 
Abmessungen (L x B x H) 114 x 38 x 51 mm (4 1/2 x 1 1/2 x 2 Zoll)

 

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge