k. A

Der Rule ECO-Switch ist ein umweltfreundlicher automatischer Bilgenpumpen-Kontrollschalter. Die Pumpe ist quecksilberfrei und arbeitet mit einfachem Luftdruck. Wenn Wasser in der Bilge aufsteigt, steigt Luft im Luftschlauch auf, mit dem der Schalter verbunden ist. Dieser Luftdruck aktiviert den Schalter, der die Pumpe steuert. Es gibt keine sich bewegenden inneren Teile, da die gesamte Verkabelung außerhalb des Wassers liegt, was bedeutet, dass keine elektrischen Anschlüsse vorhanden sind. Der Rule ECO-Switch bietet absolute Zuverlässigkeit und herausragende Leistung und bietet eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Schwimmerschaltern.

39-24ECO-Switch
 
Spannung24 V DC
Stromaufnahme10 A
Abmessungen (L x B x H) 6 x 2 3/4 x 1 7/8 (Zoll), 152 x 70 x 48 (mm)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente