It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

3-Wege-Schalttafel

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Ähnlich wie die beleuchtete Schalttafel, jedoch ohne Leuchte oder Sicherungshalter. Die "manuelle" Position hat eine "ausfallsichere" Federrückstellung auf "Aus“, sodass Sie Ihre Pumpe nicht versehentlich laufen lassen können. Schwarze Edelstahltafel.

Spannung12, 24 oder 32 VDC
Stromaufnahme20, 10 oder 6,5 A
Abmessungen (L x H) 57 x 51 (mm) 2 1/4 x 2 (Zoll)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente