It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Beleuchteter 3-Wege-Bedienfeldschalter

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Steuert jede Pumpe, die mit einem automatischen Schwimmerschalter ausgestattet ist. Der Kippschalter hat drei Positionen (automatisch, aus oder manuell) und eine "ausfallsichere" Federrückstellung auf "Aus" von der Position "Manuell". Das Bedienfeld ist aus schwarzem Edelstahl und hat eine rote Leuchte und einen Sicherungshalter.

41Beleuchteter 3-Wege-Bedienfeldschalter
3-Way Panel Lighted Switch
Spannung12 V DC
Stromaufnahme20 A
Abmessungen (H x B) 2 x 3 1/4 (Zoll) 5,1 x 8,3 (cm)
42Beleuchteter 3-Wege-Bedienfeldschalter
3-Way Panel Lighted Switch
Spannung24 oder 32 VDC
Stromaufnahme10 oder 6,5 A
Abmessungen (H x B) 2 x 3 1/4 (Zoll) 5,1 x 8,3 (cm)

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente