It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Beleuchteter 3-Wege-Kippschalter

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

k. A

Steuert jede Pumpe, die mit einem automatischen Schwimmerschalter ausgestattet ist. Diese Einheit verfügt über eine schwarze Kunststoffplatte. Sie hat einen eingebauten Sicherungshalter und einen intern beleuchteten Kippschalter mit 3 Positionen (automatisch, aus oder manuell) mit der Rule "ausfallsicheren" Federrückstellung auf "Aus" von der Position "Manuell".

43Beleuchteter 3-Wege-Kippschalter
3-Way Lighted Rocker Panel Switch
12 V
Spannung12 V DC
Stromaufnahme20 A
Abmessungen (H x B) 2 3/8 x 2-7/8 (Zoll) 6,0 x 7,3 (cm)

44Beleuchteter 3-Wege-Kippschalter
3-Way Lighted Rocker Panel Switch
24 V
Spannung24 V DC
Stromaufnahme10 A
Abmessungen (H x B) 2 3/8 x 2 7/8 (Zoll) 6,0 x 7,3 (cm)

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente