It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HiSpeed Inflator/Deflator

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Pumpt ein 4-Mann-Schlauchboot innerhalb von 1 bis 2 Minuten auf
  • Ausgestattet mit einem Adapter zur Verwendung mit den meisten aufblasbaren Booten
  • Entlässt die Luft aus einem Schlauchboot, bis dieses in einem flachen und verpackungsfertigen Zustand ist
  • Einhändige Bedienung
  • Luftstrom von 550 l/min
  • max. 25 Ampere

HiSpeed Inflator 12V

Modell-Nr.: iD20

Abmessungen 135 mm Höhe, 55 mm Handgriff-Durchmesser
Stromaufnahme 25 (Ampere)
Gewicht 910 (g)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Manual