Schutzfilter SPEEDY LONGLIFE

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Technische Daten

  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des Fördermediums: zu 30 °C

Schutzfilter SPEEDY LONGLIFE JSY-LF und LSY-LF-A

schützt wirkungsvoll und Kosten sparend Wasserleitungen, Armaturen und angeschlossene Geräte. Das Wasser durchströmt den Filter von außen nach innen – alle grobund feinkörnigen Verunreinigungen werden zurückgehalten. Die Schmutzseite des Siebes kontrollieren Sie durch das Schauglas. Ist der Filter verschmutzt, reinigen Sie ihn durch Rückspülung „im Handumdrehen” – dabei bleibt die Wasserversorgung erhalten.
Auch mit automatischer zeitabhängiger Rückspülung erhältlich: JSY-LF-A.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme