Schutzfilter PROFI PLUS und PROFIMAT PLUS

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Technische Daten

  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Temperatur des Fördermediums: zu 30 °C

PROFI PLUS (JPF+) und PROFIMAT PLUS (JPF+AT UND JPF+ATP)

Der PROFI-PLUS schützt wirkungsvoll und kostensparend Wasserleitungen, Armaturen und angeschlossene Geräte. Im PROFI-PLUS fließt das Wasser von außen nach innen – alle grob- und feinkörnigen Verunreinigungen werden zurückgehalten. Den Sieb-einsatz kontrollieren Sie von außen durch das Schauglas. Mit Memo-Elektronik für Größe 3/4“ bis 5/4″, die an den nächsten Rückspülvorgang durch einen Piepston in einem zweimonatigen Intervall erinnert. Abreinigen mit Düsenstrahl-Kraft, Rückspülen im Handumdrehen. Dabei wird Punkt für Punkt die Sieboberfläche durch Rückspülung mit filtriertem Wasser gereinigt, ohne dass die Wasserversorgung unterbrochen wird.
Automatische Ausführung JPF+AT und JPF+ATP besonders bei niedrigem Wasserdruck empfohlen.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme