• Ein weißer Hochleistungs-Sanitärschlauch, hergestellt von Jabsco, Amerikas Marktführer im Bereich Sanitärschläuche.
  • Speziell verstärkt, um der Geruchspermeation zu widerstehen.
  • Geringere Kosten, höhere Qualität.
  • Glattes weißes Vinyl.
  • Hart-PVC-Helix für Flexibilität und einen guten Biegeradius.
  • FDA-Zulassung für Trinkwasser.
  • Ideal für druckfreie Leitungen zur Frischwassertankbefüllung und für Belüftungsschläuche.
  • Kann für Bilgenpumpen und allgemeine Anwendungen verwendet werden, bei denen die äußere Erscheinung wichtig ist.
  • Erhältlich in 3 Größen für die manuelle Toilettenentleerung, elektrische Toilettenentleerung und passende Zulaufverrohrung.

Modell-Nr.: Serie 29135

29135-0001Toilettenschlauch
 
Gewicht9 (kg)
42 (lb)
Durchmesser 3,8 cm (1,5 Zoll)
Wicklung30
29135-1000Toilettenschlauch
 
Gewicht10 (kg)
22 (lb)
Abmessungen1,9 cm
Durchmesser 0,75 Zoll
Wicklung30
29135-1011Toilettenschlauch
 
Gewicht12,5 kg, (28 lb)
Durchmesser 2,5 (cm) 1 (Zoll)
Wicklung30
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente