It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Automatische Reduzierung des ungeregelten Stadtwasserdrucks, der bis zu 125 psi betragen kann, auf sichere 45 psi
  • Mit eingebautem Rücklaufschutz. Konform mit föderalen und bundesstaatlichen Vorschriften für Wohnmobile mit Wasserversorgungsanschluss
  • Der eingebaute Anschlussfilter ist leicht zu reinigen. Die Spülvorrichtungen sind dauerhaft in die Behälterstruktur integriert.
  • Ersetzt leicht die meisten originalen Stadtwassereinlässe
  • Automatische Druckregulierung
  • Mit eingebautem Rücklaufschutz
  • Einfach zu reinigender Filter
  • Staubabdeckung

Einbaumodell der Serie 44411

Wasserdrücke von 46-125 psi (3-10 bar) werden auf 45 psi (3 bar) heruntergeregelt. Geringere Drücke fließen ungeregelt. Die Abweichung beträgt ±5 psi (0,3 bar).

Modell-Nr.: 44411-Serie

 

4411-0045Druckregler
 
FarbeWeiß
Druckregulierung45 (psi)
3,1 (bar)
44411-1045Druckregler
 
FarbeWeiß
Druckregulierung45 (psi)
3,1 (bar)
44411-2045Druckregler
 
FarbeChrom
Druckregulierung45 (psi)
3,1 (bar)

 

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente