It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Quiet Flush - Bausatz

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Sehr geräuscharmer Spülzyklus - wie bei einer regulären Toilette
  • Nachrüstung aller manuellen Toiletten von Jabsco und Par und früherer elektronischer Modelle mit dem neuen Quiet-Flush-System.
  • Rüstet auch Groco HC, HE & HF,
    Raritan PH, Cricket, Compact & Crown,
    Sealand (Mansfield) Serie 750 bis 752 und alle Wilcox Crittenden Toiletten nach.
  • Spülfunktion mit Ein-Knopf-Bedienung – mit Doppelfunktions-Schalter zur Wasserstandsregulierung
  • Ausgestattet mit einer selbstansaugenden Par-Max 4 Pumpe zur Bereitstellung von Spülwasser aus vorhandenem Meer- oder Seewasser
  • Leistungsstarker Abfallzerkleinerer und Schüssel-Abwasserpumpe
  • PAR-MAX Pumpe und Toiletteneinlass 3/4"-Schlauchschellenauslass, 1"-Schlauchschelle
  • 0,94 l – 1,9 l pro Spülung

QUIET FLUSH – NACHRÜSTUNG ELEKTRISCHER TOILETTEN

Modell-Nr.: Serie 37255

37255-0092Toiletten-Nachrüstung
 
Spannung12 EMV (VDC)
37255-0094Toiletten-Nachrüstung
 
Spannung24 EMV (VDC)

 

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technical Brochure

Dokumente