It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Umbausatz elektrische Toilette

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Bietet einen unmittelbaren Ersatz für manuelle Pumpenbaugruppen
  • Einfache Installation
  • Einfache Bedienung
  • Kompatibel mit allen standardmäßig erhältlichen Toiletten-Modellen und Varianten mit vergrößerten Schüsseln von Jabsco und Par 29090 und 29120
  • Geeignet für den Einsatz in Installationen oberhalb und unterhalb der Wasserlinie
  • Integrierter Zerkleinerer mit Edelstahl-Häckselscheibe
  • Entspricht ISO 8846 MARINE und USCG 183.410 zum Zündschutz
  • Selbstansaugend bei bis zu 0,6 m (2 Fuß)
  • Die Abwasserpumpe bietet über einen Heberschutzkreislauf einen Abfluss in bis zu 1,8 m (6 Fuß) Tiefe und aus einer Bordwanddurchführung in bis zu 0,9 m (3 Fuß) Tiefe unterhalb der Oberfläche.
  • Die typische Leistungsaufnahme beträgt weniger als 1,0 Ah (12 Volt) oder 0,5 Ah (24 Volt) am Tag

Modell-Nr.: 29200-Serie

29200-0120Elektrische Umwandlung
 
Spannung12 (VAC)
Stromaufnahme24 (Ampere)
Sicherungsgröße25 (Ampere)
29200-0240Elektrische Umwandlung
 
Spannung24 (VAC)
Stromaufnahme13 (Ampere)
Sicherungsgröße15 (Ampere)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technical Brochure

Dokumente