It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 35760 DC 250 CFM (7,0 m³/Min.) Flanschmontage Dauerbetrieb 4"-Gebläse

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Motoreinheit mit verlängerter 5.000-Stunden-Lebensdauer
  • Robustes, verstärktes Duroplast-Gehäuse
  • Montierbar auf jeder beliebigen, ebenen Oberfläche
  • Aufsteck-Anschluss für Ein- und Auslassleitungen
  • Effizienter Hochvolumen-Luftstrom
  • Geringe Stromaufnahme
  • Rundum korrosionsresistente Materialien
  • N.M.M.A. Typenzulassung
  • Entspricht den USCG Elektrotechnischen Vorschriften in Titel 33
  • Kapitel I, Teil 183
  • Unterabschnitt I und ISO 8846 zum Zündschutz
  • Entspricht ISO 9097 Marine
  • CE entspricht EN 5008-1 zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen

Modell-Nr.: 35760-Serie

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
35760-Serie
Open AirFlow
250 CFM(7.0 m3/min)
Voltage
12 or 24 (Vdc)
Amp Draw
11 or 6 (amp)
Fuse Size
15 or 10 (amp)
Weight
2.7 (kg) 6 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge