It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

35515-0010 DC 105 CFM (2,9 m³/Min.) Fleximontage 3"-Gebläse

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robustes, verstärktes Kunststoffgehäuse
  • Universelle Flexmount-Halterungsmontage ermöglicht Ausgangsanordnungen in beliebiger Richtung
  • Aufsteck-Anschluss für Ein- und Ablasskanäle
  • Effizienter Hochvolumen-Luftstrom
  • Geringe Stromaufnahme
  • Rundum korrosionsresistente Materialien
  • N.M.M.A. Typenzulassung
  • Entspricht der USCG-Verordnung 183.410 und der Norm ISO 8846 MARINE zum Zündschutz
  • Entspricht ISO 9097 MARINE

Modell-Nr.: 35515-0010

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
35515-0010 Serie
Open AirFlow
105 CFM (2.9 m3/min)
Voltage
12 (Vdc)
Amp Draw
4.3 (amp)
Fuse Size
6 (amp)
Weight
1.6 (kg) 3.5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente