It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 35400 DC 105 CFM (2,9 m³/Min.) Flanschmontage 3"-Gebläse

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robustes, verstärktes Kunststoffgehäuse
  • Montierbar auf jeder beliebigen Oberfläche
  • Ablass mit Flanschverbindung und Aufsteck-Anschluss für Einlasskanal
  • Effizienter Hochvolumen-Luftstrom
  • Geringe Stromaufnahme
  • Rundum korrosionsresistente Materialien
  • N.M.M.A. Typenzulassung
  • Entspricht der USCG-Verordnung 183.410 und der Norm ISO 8846 MARINE zum Zündschutz
  • Entspricht ISO 9097 MARINE

Modell-Nr.: 35115-0020

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
35400-Serie
Open AirFlow
250 CFM (7 m3/min)
Voltage
12 or 24 (Vdc)
Amp Draw
12 or 5.3 (amp)
Fuse Size
15 or 7.5 (amp)
Weight
2.7 (kg) 6 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente