It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 34744-0000 AC 100 CFM (2,8 m³/Min.) Flanschmontage 3"-Gebläse

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robustes, verstärktes Kunststoffgehäuse
  • Dauerleistungsmotor mit thermischem Überlastschutz
  • Montierbar auf jeder beliebigen Oberfläche
  • Aufsteck-Anschluss für Ein- und Ablasskanäle
  • Effizienter Hochvolumen-Luftstrom
  • Rundum korrosionsresistente Materialien

Modell-Nr.: 34744-0000

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
Serie 34744-0000
Open AirFlow
100 CFM (2.8 m3/min)
Voltage
115 (VAC)
Amp Draw
0.5 (amp)
Fuse Size
0.75 (amp)
Weight
2.3 (kg) 5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente