It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Serie 34739 AC/DC 150 CFM (4,2 m³/Min.) Flanschmontage 3"-Gebläse

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Robustes, verstärktes Kunststoffgehäuse
  • Montierbar auf jeder beliebigen Oberfläche
  • Aufsteck-Anschluss für Ein- und Ablasskanäle
  • Effizienter Hochvolumen-Luftstrom
  • Geringe Stromaufnahme
  • Rundum korrosionsresistente Materialien
  • N.M.M.A. Typenzulassung
  • DC-Modelle entsprechen der USCG-Verordnung 183.410 und der Norm ISO 8846 MARINE zum Zündschutz
  • DC-Modelle entsprechen ISO 9097 MARINE

Modell-Nr.: 34739-Serie

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
34739-Serie
Open AirFlow
DC - 150 CFM (4.2 m3/min)AC - 140 CFM (4.0 m3/min)
Voltage Options
12v, 24v & 115vAC
Weight
2.3 (kg) 5 (lb)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente