It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

In-Line Rückschlagventile

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Rückschlagventile helfen beim Ansaugen und verhindern den Rückfluss von Wasser in die Bilge. Es gibt drei Größen für 3/4", 1" und 1 1/2" (19 mm, 25 mm und 38 mm) Schläuche.

Modell-Nr.: 29295-Serie

29295-1000Schlauch mit 1 Zoll (25 mm) ID
 
29295-1010Schlauch mit 1 1/2 Zoll (38mm) ID
 
29295-1011Schlauch mit 3/4 Zoll (19mm) ID
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen