It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Laufrad-Ausbauwerkzeug

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfache Bedienung
  • Passt zu ALLEN Laufradtypen
  • Verhindert Pumpenschäden
  • Komplett aus Edelstahl

Modell-Nr.: 50070-Serie

50070-0040Laufrad-Ausbauwerkzeug
 40 – 65 mm (1 9/16" – 2 9/16")
50070-0080Laufrad-Ausbauwerkzeug
 40 – 57 mm (1 9/16" – 2 1/4")(Kompakt-Variante)
50070-0200Laufrad-Ausbauwerkzeug
 65 – 118mm (2 9/16" – 4 5/8")
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Dokumente