• Luftbetrieben
  • Keine eingetauchten elektrischen Komponenten
  • Sicher und zuverlässig
  • Mit Zündschutz versehen (gemäß ISO 8846 Marine)

Sehr zuverlässiger Bilgenschalter, der automatisch Bilgenpumpen betreibt, sobald der Wasserstand 2 1/4" (55 mm) erreicht.

Modell-Nr.: 59400-Serie

59400-0012Hydro-Luftschalter
 Hydro-Luftschalter für 12 VDC, bis zu 20 Ampere.
59400-0024Hydro-Luftschalter
 Hydro-Luftschalter für 24 VDC, bis zu 10 Ampere.
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technical Brochure