It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Bilgensieb, Schmutzfänger

Überblick Industrien und Anwendungen
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Schmutzfänger verhindern, dass Bilgenrückstände den Pumpeneinlassschlauch blockieren und sind mit einem Rückschlagventil ausgestattet, um den Rückfluss von Wasser in die Bilge zu verhindern. Erhältlich für 19 mm, 25 mm und 38 mm (3/4", 1" und 1 1/2") Schläuche. Die Auslassöffnungen können horizontal und vertikal positioniert werden.

Modell-Nr.: 29290-Serie

29290-1000Schlauch mit 1 Zoll (25 mm) ID
 
29290-1010Schlauch mit 1 1/2 Zoll (38mm) ID
 
29290-1020Schlauch mit 3/4 Zoll (19mm) ID
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen