• Interne Membran
  • Gleichmäßigere Förderrate
  • Leiserer Wasserkreislauf
  • Längere Pumpenlebensdauer
  • Einfach integrierbar in neue oder bestehende Systeme
  • Kompakte Größe
  • Anschlüsse mit Schnellkupplung
  • Montagestelle für einen optionalen Druckschalter
  • Lebensmittelechte Materialien, gemäß NSF Richtlinie 18

Dieser Speichertank ist für den Einbau in ein beliebiges, mit einem Druckschalter gesteuertes Pumpensystem vorgesehen und kann auch für luftbetriebene Pumpen verwendet werden. Der Tank kann sowohl als Vorratsbehälter als auch als Pulsationsdämpfer für Druckmittel dienen. Der Speichertank gleicht den Wasserfluss aus und reduziert das Ein-/Ausschalten der Pumpe, indem er die Druckschwankungen und den Durchfluss zwischen der Pumpe und den Systemabgabestellen verringert. Der gleichmäßige Wasserfluss ermöglicht eine bessere Kontrolle der Warmwassertemperatur bei Systemen mit Durchlauferhitzern.

Modell-Nr.: 30573-0003

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Technical Brochure

Dokumente