• Interne Membran
  • Gleichmäßigerer und reibungsloser Zufluss
  • Leiserer Wasserkreislauf
  • Bessere Temperaturregulierung
  • Längere Pumpenlebensdauer
  • Geringere Batterieentladung
  • Mühelos integrierbar in neue oder bestehende Systeme
  • Kompakte Größe
  • Schnittstellen-Armaturen mit Einrastfunktion enthalten sowohl 1/2-Zoll-Haken- und 1/2-Zoll-Gewinde-Schlauchanschlüsse
  • Tank: Hygienische, leichtgewichtige, kompakte, schlagfeste und druckbeständige Kunststoffkonstruktion

Dieser Speichertank ist für den Einbau in jedes Pumpwassersystem vorgesehen, das durch einen Druckschalter gesteuert wird. Zum Beispiel PAR-MATE 2.5 oder Druckpumpen von Jabsco, wie sie in Booten, Wohnmobilen, Campern, Reisebussen und ähnlichen Anwendungen verwendet werden.

Der Speichertank sorgt für einen reibungslosen Wasserfluss und reduziert das Ein-/Ausschalten der Pumpe, indem er die Druck- und Flussschwankungen zwischen der Pumpe und den Auslässen im System verringert.

Der gleichmäßige Wasserfluss ermöglicht eine bessere Kontrolle der Warmwassertemperatur, die besonders bei Gasdurchlauferhitzern und Duschen spürbar ist.

Die reduzierten Ein/Aus-Zyklen reduzieren das Geräusch des Pumpenmotors und Druckstöße (Wasserhammer). Er reduziert auch den Batterieverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Pumpe.


Modell-Nr.: 30573-0000

30573-0003Mini-Speichertank
 
Inneres Gesamtvolumen21,5 (oz)
0,65 (Liter)
LuftfüllventilStandardmäßiges Reifenventil, gängig aus der Automobilindustrie
Maximaler Druck125 (psi)
8,6 (bar)
Abmessungen21,4 x 11,9 (cm)
8,4 x 4,7 (Zoll)
Druckvorladung0,7 (psi)
0,7 (bar)
Gewicht0,96 (lb)
440 (g)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente